Stekker 400V - 16A - 3P+T IP 44 - P17 Tempra Pro
P17 TEMPRA PRO
LEGRAND
Stekker 400V - 16A - 3P+T IP 44 - P17 Tempra Pro
Ref. 555128
EAN-nr.
3245065551280
Stekker 400V - 16A - 3P+T IP 44 - P17 Tempra Pro
Productgroep : L69
9,45 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
IEC-stroomsterkte | 16 A |
---|---|
Aantal polen | 4 |
Spanning volgens EN 60309-2 | 380-415 V (50+60 Hz) rood |
Uurstand | 6 h |
Kenkleur | Rood |
RAL-nummer | 3000 |
Met fasewisseling | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
Aansluittechniek | Schroefklem |
---|---|
Kabelinvoer | Wartel |
Insteekrichting | Recht |
Materiaal | Kunststof |
Militaire uitvoering | Nee |
Breedte | 61 mm |
Hoogte | 146 mm |
Diepte | 50 mm |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Gebruikers-instructie
Technische fiche
5 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
4 documenten
Overeenkomst
CQC-CQC
(1.29 Mo)
Overeenkomst
IMQ-CA02.05955
(0.35 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_710665
(0.7 Mo)
PEP
SELECTEER