Half-inbcd met 380V 16A 3P+N+A aanpassing vr M-L contactdoze
HYPRA
LEGRAND
Half-inbcd met 380V 16A 3P+N+A aanpassing vr M-L contactdoze
Ref. 052194
EAN-nr.
3245060521943
Half-inbcd met 380V 16A 3P+N+A aanpassing vr M-L contactdoze
Productgroep : 75
92,05 €
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
IEC-stroomsterkte | 16 A |
---|---|
UL/CSA-stroomsterkte (indien UL-uitvoering gewenst) | 400 A |
Spanning volgens EN 60309-2 | 400 V (50+60 Hz) rood |
Aantal polen | 4 |
Uurstand | 6 h |
Kenkleur | Rood |
Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
Aansluittechniek | Schroefklem |
Insteekrichting | Recht |
---|---|
Materiaal | Overig |
Militaire uitvoering | Nee |
Flensmaat verticaal | 110 mm |
Boorgatafstand verticaal | 66.5 mm |
Flensmaat horizontaal | 84 mm |
Boorgatafstand horizontaal | 73 mm |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
SELECTEER