![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/LG-052194-WEB-R.jpg)
Socle tabl-380/415V-16A-3P+N+T transf.dir. Martin Lunel-Hypr
HYPRA
LEGRAND
Socle tabl-380/415V-16A-3P+N+T transf.dir. Martin Lunel-Hypr
Réf. 052194
EAN.
3245060521943
Socle tabl-380/415V-16A-3P+N+T transf.dir. Martin Lunel-Hypr
1
Groupe produit : 75
92,05 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Intensité de courant IEC | 16 A |
---|---|
Intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée) | 400 A |
Tension selon EN 60309-2 | 400 V (50+60 Hz) rouge |
Nombre de pôles | 4 |
Position horaire des contacts de terre | 6 h |
Couleur caractéristique | Rouge |
Classe de protection (IP) | IP44 |
Technique de raccordement | Borne à vis |
Direction d'enfichage | Droit |
---|---|
Matériau | Autre |
Finition militaire | Non |
Dimension de bride, verticale | 110 mm |
Ecart vertical entre les trous | 66.5 mm |
Dimension de bride, horizontale | 84 mm |
Ecart horizontal entre les trous | 73 mm |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
Sélectionnez