![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/LG-052184-WEB-R.jpg)
Half-inbcd kst 380V 16A 3P+N+A aanpassing vr M-L contactdoze
HYPRA
LEGRAND
Half-inbcd kst 380V 16A 3P+N+A aanpassing vr M-L contactdoze
Ref. 052184
EAN-nr.
3245060521844
Half-inbcd kst 380V 16A 3P+N+A aanpassing vr M-L contactdoze
Productgroep : 75
32,69 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
IEC-stroomsterkte | 16 A |
---|---|
UL/CSA-stroomsterkte (indien UL-uitvoering gewenst) | 400 A |
Spanning volgens EN 60309-2 | 400 V (50+60 Hz) rood |
Aantal polen | 4 |
Uurstand | 6 h |
Kenkleur | Rood |
Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
Aansluittechniek | Schroefklem |
Insteekrichting | Recht |
---|---|
Materiaal | Kunststof |
Militaire uitvoering | Nee |
Flensmaat verticaal | 110 mm |
Boorgatafstand verticaal | 66.5 mm |
Flensmaat horizontaal | 84 mm |
Boorgatafstand horizontaal | 73 mm |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
SELECTEER