![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/052072_pw_92961.jpg)
Haakse c.stop Hypra metaal IP44-LS-200-250V-63A-2P+A
HYPRA
LEGRAND
Haakse c.stop Hypra metaal IP44-LS-200-250V-63A-2P+A
Ref. 053672
EAN-nr.
3245060536725
Haakse c.stop Hypra metaal IP44-LS-200-250V-63A-2P+A
Productgroep : 75
206,00 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
IEC-stroomsterkte | 63 A |
---|---|
Aantal polen | 3 |
Spanning volgens EN 60309-2 | 200-250 V (50+60 Hz) blauw |
Uurstand | 6 h |
Kenkleur | Blauw |
RAL-nummer | 5005 |
Met fasewisseling | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
---|---|
Aansluittechniek | Schroefklem |
Kabelinvoer | Buigbeveiliging |
Insteekrichting | Schuin (gehoekt) |
Materiaal | Overig |
Militaire uitvoering | Nee |
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
OC / CB-FR_710636
(0.64 Mo)
SELECTEER