![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/052072_pw_92961.jpg)
Fiche coudée Hypra métal IP44 -BT- 200-250V - 63A - 2P+T
HYPRA
LEGRAND
Fiche coudée Hypra métal IP44 -BT- 200-250V - 63A - 2P+T
Réf. 053672
EAN.
3245060536725
Fiche coudée Hypra métal IP44 -BT- 200-250V - 63A - 2P+T
1
Groupe produit : 75
206,00 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Intensité de courant IEC | 63 A |
---|---|
Nombre de pôles | 3 |
Tension selon EN 60309-2 | 200-250 V (50+60 Hz) bleu |
Position horaire des contacts de terre | 6 h |
Couleur caractéristique | Bleu |
Numéro RAL | 5005 |
Inverseur de phase | Non |
Classe de protection (IP) | IP44 |
---|---|
Technique de raccordement | Borne à vis |
Entrée de câble | Douille de protection contre le ployage |
Direction d'enfichage | Coudé |
Matériau | Autre |
Finition militaire | Non |
Documentation
3 documents
Mode d'emploi
Fiche technique
Fiche technique
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Autocad 3D
1 document
Agrément
OC / CB-FR_710636
(0.64 Mo)
Sélectionnez