GWO6 stijggoot L=2m 170x38
GWO6
LEGRAND
GWO6 stijggoot L=2m 170x38
Ref. VG351409
EAN-nr.
3414970696014
GWO6 stijggoot L=2m 170x38
Productgroep : V03
176,72 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Hoogte | 38 mm |
---|---|
Breedte | 170 mm |
Lengte | 2000 mm |
Nuttige doorsnede | 6137 mm² |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Transparant | Nee |
---|---|
Aantal vaste scheidingswanden | 3 |
Aantal insteekbare scheidingswanden | 0 |
Bevestigingswijze | Bodemperforatie |
Uitvoering deksel | Geen |
Met kabelbevestigingsklem | Nee |
Met beschermfolie | Nee |
Met gootkoppelstuk | Nee |
Leverbaar op rol | Nee |
Documentatie
2 documenten
Lastenboek
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
SELECTEER