![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/35/LG-351409-WEB-R.jpg)
GWO6 corps gaine vert. L=2m 170x38
GWO6
LEGRAND
GWO6 corps gaine vert. L=2m 170x38
Réf. VG351409
EAN.
3414970696014
GWO6 corps gaine vert. L=2m 170x38
Groupe produit : V03
176,72 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Hauteur | 38 mm |
---|---|
Largeur | 170 mm |
Longueur | 2000 mm |
Section transversale utile | 6137 mm² |
Matériau | Acier |
Qualité du matériau | Autre |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Galvanisé en continu |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Transparent | Non |
---|---|
Nombre de cloisons fixes | 3 |
Nombre de cloisons enfichables | 0 |
Type de fixation | Perforation du fond |
Finition du couvercle | Sans |
Avec agrafe pour tenue de câble | Non |
Feuille de protection | Non |
Avec connecteur de conduit | Non |
Livraison sur rouleau | Non |
Documentation
2 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
PEP
Sélectionnez