![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/35/LG-351073-WEB-R.jpg)
GWO6 pasbeugel 40mm 110x63 R9010
GWO6
LEGRAND
GWO6 pasbeugel 40mm 110x63 R9010
Ref. VG351073
EAN-nr.
3414970694980
GWO6 pasbeugel 40mm 110x63 R9010
Productgroep : V03
25,75 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Geschikt voor wandgootbreedte | 110 mm |
---|---|
Geschikt voor wandgootdiepte | 63 mm |
Breedte deksel | 79 mm |
Uitvoering | Afdekstrip romp wandgoot + deksel |
Vorm | Symmetrisch |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
---|---|
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) en gecoat |
Kleur | Wit |
RAL-nummer | 9010 |
Documentatie
2 documenten
Lastenboek
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
SELECTEER