![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/35/LG-351073-WEB-R.jpg)
GWO6 couvre-joint 40mm 110x63 R9010
GWO6
LEGRAND
GWO6 couvre-joint 40mm 110x63 R9010
Réf. VG351073
EAN.
3414970694980
GWO6 couvre-joint 40mm 110x63 R9010
Groupe produit : V03
25,75 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Largeur du canal d'allège | 110 mm |
---|---|
Profondeur du canal d'allège | 63 mm |
Largeur de la partie supérieure | 79 mm |
Modèle | Doublage de coupe de canal |
Forme | Symétrique |
Matériau | Acier |
Qualité du matériau | Autre |
---|---|
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Galvanisé en continu et revêtu |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 9010 |
Documentation
2 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
PEP
Sélectionnez