GWO6 adapter Mosaic 4/6 mod
GWO6
LEGRAND
GWO6 adapter Mosaic 4/6 mod
Ref. VG351109
EAN-nr.
3414970695048
GWO6 adapter Mosaic 4/6 mod
Productgroep : V03
15,39 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Type toebehoren/onderdelen | Overig |
---|---|
Toebehoren | Ja |
Onderdeel | Nee |
Breedte | 185 mm |
Hoogte | 77.8 mm |
Diepte | 37 mm |
Gebruikstemperatuur | 15-60 °C |
---|---|
opslagtemperatuur | -25-60 °C |
Kleur | Grijs |
Halogeenvrij | Nee |
Montagewijze | Overig |
Documentatie
2 documenten
Lastenboek
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER