GWO6 adapteur Mosaic 4/6 mod
GWO6
LEGRAND
GWO6 adapteur Mosaic 4/6 mod
Réf. VG351109
EAN.
3414970695048
GWO6 adapteur Mosaic 4/6 mod
Groupe produit : V03
15,39 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Type d'accessoire/pièce détachée | Autre |
---|---|
Accessoire | Oui |
Pièce détachée | Non |
Largeur | 185 mm |
Hauteur | 77.8 mm |
Profondeur | 37 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | 15-60 °C |
---|---|
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Couleur | Gris |
Sans halogène | Non |
Mode de pose | Autre |
Documentation
2 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez