GWO6 adapter Mosaic 2/3 mod
GWO6
LEGRAND
GWO6 adapter Mosaic 2/3 mod
Ref. VG351069
EAN-nr.
3414970694973
GWO6 adapter Mosaic 2/3 mod
Productgroep : V03
10,39 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Type toebehoren/onderdelen | Overig |
---|---|
Toebehoren | Ja |
Onderdeel | Nee |
Breedte | 117.5 mm |
Hoogte | 77.8 mm |
---|---|
Diepte | 37 mm |
Kleur | Grijs |
Halogeenvrij | Nee |
Documentatie
2 documenten
Lastenboek
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER