GWO6 adapteur Mosaic 2/3 mod
GWO6
LEGRAND
GWO6 adapteur Mosaic 2/3 mod
Réf. VG351069
EAN.
3414970694973
GWO6 adapteur Mosaic 2/3 mod
Groupe produit : V03
10,39 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Type d'accessoire/pièce détachée | Autre |
---|---|
Accessoire | Oui |
Pièce détachée | Non |
Largeur | 117.5 mm |
Hauteur | 77.8 mm |
---|---|
Profondeur | 37 mm |
Couleur | Gris |
Sans halogène | Non |
Documentation
2 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez