Dit product is niet meer beschikbaar
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/84/LG-8478535-WEB-R.jpg)
GVO-7 dksl B350 L400 - IK-4 12/18m
GVO-7
LEGRAND
GVO-7 dksl B350 L400 - IK-4 12/18m
Ref. 8478535
EAN-nr.
3414971776586
GVO-7 dksl B350 L400 - IK-4 12/18m
Prijs op aanvraag
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 350 mm |
---|---|
Lengte | 400 mm |
Afdekking montageopening | Ja |
Materiaaldikte | 4 mm |
---|---|
Materiaal | Staal |