Ce produit n'est plus disponible
GVO-7 couv. L350 Lo400 IK-4 12/18m
GVO-7
LEGRAND
GVO-7 couv. L350 Lo400 IK-4 12/18m
Réf. 8478535
EAN.
3414971776586
GVO-7 couv. L350 Lo400 IK-4 12/18m
6
Prix sur demande
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Largeur | 350 mm |
---|---|
Longueur | 400 mm |
Ouverture de montage du couvercle | Oui |
Epaisseur de matériau | 4 mm |
---|---|
Matériau | Acier |
Documentation
2 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez