![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/20160525_145155_1.png)
GVO-7 deksel B400 voor IK-3(088070)
IK-3
LEGRAND
GVO-7 deksel B400 voor IK-3(088070)
Ref. 8478340
EAN-nr.
8714161299075
GVO-7 deksel B400 voor IK-3(088070)
Productgroep : V05
271,67 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 400 mm |
---|---|
Lengte | 800 mm |
Materiaaldikte | 4 mm |
Montage opening | Voor klapdeksel |
Aantal montageopeningen | 1 |
Afdekking montageopening | Ja |
---|---|
Dekselbevestiging klemmend | Nee |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Documentatie
2 documenten
Lastenboek
Lastenboek
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER