![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/20160525_145155_1.png)
Couvercle carré L800 L400 IK-3
IK-3
LEGRAND
Couvercle carré L800 L400 IK-3
Réf. 8478340
EAN.
8714161299075
Couvercle carré L800 L400 IK-3
Groupe produit : V05
271,67 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Largeur | 400 mm |
---|---|
Longueur | 800 mm |
Epaisseur de matériau | 4 mm |
Ouverture de montage | Pour couvercle à charnière |
Nombre d'ouvertures de montage | 1 |
Ouverture de montage du couvercle | Oui |
---|---|
Fixation du couvercle reliée | Non |
Matériau | Acier |
Type de traitement de la surface | Galvanisé |