Dit product is niet meer beschikbaar
![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
GVG-3 gesl. vloergt 3cp L3 B250 H40
GVG-3
LEGRAND
GVG-3 gesl. vloergt 3cp L3 B250 H40
Ref. 8422134
EAN-nr.
8714161018867
GVG-3 gesl. vloergt 3cp L3 B250 H40
Prijs op aanvraag
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 250 mm |
---|---|
Lengte | 3000 mm |
Min. vloerdikte | 400 mm |
Nivelleerbereik | 0-0 mm |
Aantal compartimenten | 3 |
---|---|
Montageopening voor vloerzuil | Ja |
Afdekking montageopening | Ja |
Documentatie
2 documenten
Lastenboek
Lastenboek
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER