Ce produit n'est plus disponible
GVG-3 Gaine Sol 3M40X250
GVG-3
LEGRAND
GVG-3 Gaine Sol 3M40X250
Réf. 8422134
EAN.
8714161018867
GVG-3 Gaine Sol 3M40X250
Prix sur demande
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Largeur | 250 mm |
---|---|
Longueur | 3000 mm |
Hauteur min. de la chape de béton | 400 mm |
Plage de nivellement | 0-0 mm |
Nombre de compartiments | 3 |
---|---|
Ouverture de montage pour boîtier sur-sol | Oui |
Ouverture de montage du couvercle | Oui |