-
Zekeringmaat volgens IEC 60269
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)spanning AC
-
Nom. (meet)spanning DC
-
Bedrijfsklasse
-
Uitvoering kenmelder
-
Uitvoering kenmelder
-
Spanningstype
Mespatroon gG 400A grootte 2 500V 120kA met slagpin
Exclusief BTW
Mespatroon gG 315A grootte 2 500V 120kA met slagpin
Exclusief BTW
Mespatroon gG 200A grootte 2 500V 120kA met slagpin
Exclusief BTW
Mespatroon gG 250A grootte 2 500V 120kA met slagpin
Exclusief BTW
Mespatroon gG 315A grootte 2 500V 120kA met verklikker
Exclusief BTW
Mespatroon gG 400A grootte 2 500V 120kA met verklikker
Exclusief BTW
Mespatroon gG 200A grootte 2 500V 120kA met verklikker
Exclusief BTW
Mespatroon gG 250A grootte 2 500V 120kA met verklikker
Exclusief BTW