-
Taille de fusible selon IEC 60269
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Tension assignée CA
-
Tension de fonctionnement CC
-
Classe de fonctionnement
-
Finition du voyant indicateur
-
Finition du voyant indicateur
-
Type de tension
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/LG-017975-WEB-F.jpg)
Cartouche à couteau gG 400A Percuteur taille 2 500V 120kA
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/LG-017970-WEB-F.jpg)
Cartouche à couteau gG 315A Percuteur taille 2 500V 120kA
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/LG-017960-WEB-F.jpg)
Cartouche à couteau gG 200A Percuteur taille 2 500V 120kA
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/LG-017965-WEB-F.jpg)
Cartouche à couteau gG 250A Percuteur taille 2 500V 120kA
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/LG-017870-WEB-F.jpg)
Cartouche à couteau gG 315A A voyant taille 2 500V 120kA
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/LG-017875-WEB-F.jpg)
Cartouche à couteau gG 400A A voyant taille 2 500V 120kA
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/LG-017860-WEB-F.jpg)
Cartouche à couteau gG 200A A voyant taille 2 500V 120kA
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/017865-LEGRAND-1000.jpg)
Cartouche à couteau gG 250A A voyant taille 2 500V 120kA
Prix indicatif (hors TVA)