FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Zekeringmaat volgens IEC 60269
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)spanning AC
-
Nom. (meet)spanning DC
-
Bedrijfsklasse
-
Uitvoering kenmelder
-
Vermogensverlies bij nom. stroom
-
Vermogensverlies bij nom. stroom
-
Breedte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Spanningstype
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/20151001_99525_1.jpg)
LEGRAND
CARTOUCHE
Ref. 016050
Mespatroon aM 125A grootte 00 400V 120kA met verklikker
20,53 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/20151001_99522_1.jpg)
LEGRAND
CARTOUCHE
Ref. 016035
Mespatroon aM 63A grootte 00 500V 120kA met verklikker
19,73 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/LG-016040-WEB-R.jpg)
LEGRAND
CARTOUCHE
Ref. 016040
Mespatroon aM 80A grootte 00 500V 120kA met verklikker
19,73 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/LG-016045-WEB-R.jpg)
LEGRAND
CARTOUCHE
Ref. 016045
Mespatroon aM 100A grootte 00 500V 120kA met verklikker
19,73 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/LG-016030-WEB-R.jpg)
LEGRAND
CARTOUCHE
Ref. 016030
Mespatroon aM 50A grootte 00 500V 120kA met verklikker
17,61 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen