-
Taille de fusible selon IEC 60269
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Tension assignée CA
-
Tension de fonctionnement CC
-
Classe de fonctionnement
-
Finition du voyant indicateur
-
Dissipation thermique sous courant nominal
-
Dissipation thermique sous courant nominal
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Type de tension
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/20151001_99525_1.jpg)
Cartouche à couteau aM 125A A voyant taille 00 400V 120kA
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/20151001_99522_1.jpg)
Cartouche à couteau aM 63A A voyant taille 00 500V 120kA
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/LG-016040-WEB-R.jpg)
Cartouche à couteau aM 80A A voyant taille 00 500V 120kA
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/LG-016045-WEB-R.jpg)
Cartouche à couteau aM 100A A voyant taille 00 500V 120kA
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/LG-016030-WEB-R.jpg)
Cartouche à couteau aM 50A A voyant taille 00 500V 120kA
Prix indicatif (hors TVA)