-
Zekeringmaat volgens IEC 60269
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)spanning AC
-
Nom. (meet)spanning DC
-
Bedrijfsklasse
-
Uitvoering kenmelder
-
Uitvoering kenmelder
-
Spanningstype
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/016655-LEGRAND-1000.jpg)
Mespatroon aM 160A grootte 0 500V 120kA met slagpin
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/LG-016650-WEB-R.jpg)
Mespatroon aM 125A grootte 0 500V 120kA met slagpin
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/LG-016645-WEB-R.jpg)
Mespatroon aM 100A grootte 0 500V 120kA met slagpin
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/LG-016640-WEB-R.jpg)
Mespatroon aM 80A grootte 0 500V 120kA met slagpin
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/LG-016635-WEB-R.jpg)
Mespatroon aM 63A grootte 0 500V 120kA met slagpin
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/016535_pw_94398.jpg)
Mespatroon aM 125A grootte 0 500V 120kA met verklikker
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/016535_pw_94398.jpg)
Mespatroon aM 160A grootte 0 500V 120kA met verklikker
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/016535_pw_94398.jpg)
Mespatroon aM 63A grootte 0 500V 120kA met verklikker
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/016535_pw_94398.jpg)
Mespatroon aM 80A grootte 0 500V 120kA met verklikker
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/016535_pw_94398.jpg)
Mespatroon aM 100A grootte 0 500V 120kA met verklikker
Exclusief BTW