-
Taille de fusible selon IEC 60269
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Tension assignée CA
-
Tension de fonctionnement CC
-
Classe de fonctionnement
-
Finition du voyant indicateur
-
Finition du voyant indicateur
-
Type de tension
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/016655-LEGRAND-1000.jpg)
Cartouche à couteau aM 160A Percuteur taille 0 500V 120kA
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/LG-016650-WEB-R.jpg)
Cartouche à couteau aM 125A Percuteur taille 0 500V 120kA
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/LG-016645-WEB-R.jpg)
Cartouche à couteau aM 100A Percuteur taille 0 500V 120kA
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/LG-016640-WEB-R.jpg)
Cartouche à couteau aM 80A Percuteur taille 0 500V 120kA
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/LG-016635-WEB-R.jpg)
Cartouche à couteau aM 63A Percuteur taille 0 500V 120kA
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/016535_pw_94398.jpg)
Cartouche à couteau aM 125A A voyant taille 0 500V 120kA
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/016535_pw_94398.jpg)
Cartouche à couteau aM 160A A voyant taille 0 500V 120kA
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/016535_pw_94398.jpg)
Cartouche à couteau aM 63A A voyant taille 0 500V 120kA
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/016535_pw_94398.jpg)
Cartouche à couteau aM 80A A voyant taille 0 500V 120kA
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/016535_pw_94398.jpg)
Cartouche à couteau aM 100A A voyant taille 0 500V 120kA
Prix indicatif (hors TVA)