-
Zekeringmaat volgens IEC 60269
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)spanning AC
-
Nom. (meet)spanning DC
-
Bedrijfsklasse
-
Uitvoering kenmelder
-
Uitvoering kenmelder
-
Spanningstype
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/LG-016955-WEB-R.jpg)
Mespatroon gG 160A grootte 0 500V 120kA met slagpin
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/016950-LEGRAND-1000.jpg)
Mespatroon gG 125A grootte 0 500V 120kA met slagpin
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/LG-016935-WEB-R.jpg)
Mespatroon gG 63A grootte 0 500V 120kA met slagpin
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/LG-016940-WEB-R.jpg)
Mespatroon gG 80A grootte 0 500V 120kA met slagpin
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/LG-016945-WEB-R.jpg)
Mespatroon gG 100A grootte 0 500V 120kA met slagpin
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/LG-016860-WEB-R.jpg)
Mespatroon gG 200A grootte 0 500V 120kA met verklikker
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/LG-016850-WEB-R.jpg)
Mespatroon gG 125A grootte 0 500V 120kA met verklikker
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/LG-016855-WEB-R.jpg)
Mespatroon gG 160A grootte 0 500V 120kA met verklikker
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/016835-LEGRAND-1000.jpg)
Mespatroon gG 63A grootte 0 500V 120kA met verklikker
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/LG-016840-WEB-R.jpg)
Mespatroon gG 80A grootte 0 500V 120kA met verklikker
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/LG-016845-WEB-R.jpg)
Mespatroon gG 100A grootte 0 500V 120kA met verklikker
Exclusief BTW