-
Taille de fusible selon IEC 60269
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Tension assignée CA
-
Tension de fonctionnement CC
-
Classe de fonctionnement
-
Finition du voyant indicateur
-
Finition du voyant indicateur
-
Type de tension
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/LG-016955-WEB-R.jpg)
Cartouche à couteau gG 160A Percuteur taille 0 500V 120kA
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/016950-LEGRAND-1000.jpg)
Cartouche à couteau gG 125A Percuteur taille 0 500V 120kA
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/LG-016935-WEB-R.jpg)
Cartouche à couteau gG 63A Percuteur taille 0 500V 120kA
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/LG-016940-WEB-R.jpg)
Cartouche à couteau gG 80A Percuteur taille 0 500V 120kA
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/LG-016945-WEB-R.jpg)
Cartouche à couteau gG 100A Percuteur taille 0 500V 120kA
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/LG-016860-WEB-R.jpg)
Cartouche à couteau gG 200A A voyant taille 0 500V 120kA
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/LG-016850-WEB-R.jpg)
Cartouche à couteau gG 125A A voyant taille 0 500V 120kA
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/LG-016855-WEB-R.jpg)
Cartouche à couteau gG 160A A voyant taille 0 500V 120kA
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/016835-LEGRAND-1000.jpg)
Cartouche à couteau gG 63A A voyant taille 0 500V 120kA
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/LG-016840-WEB-R.jpg)
Cartouche à couteau gG 80A A voyant taille 0 500V 120kA
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/LG-016845-WEB-R.jpg)
Cartouche à couteau gG 100A A voyant taille 0 500V 120kA
Prix indicatif (hors TVA)