-
Samenstelling
-
Aantal eenheden
-
Aantal eenheden
-
Aantal eenheden
-
Nom. diameter
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Nom. diameter
-
Montagerichting
-
Transparant
-
Toebehoren
-
Sleutelwijdte
-
Nom. draadmaat metrisch/Pg
-
Materiaal
-
Geschikt voor modulair schakelmateriaal
-
Onderdeel
-
Nom. draadmaat in inch NPT/gasbuisdraad
-
Aantal eenheden horizontaal
-
Aantal eenheden horizontaal
-
Aantal eenheden horizontaal
-
Kwaliteitsklasse
-
Aantal eenheden verticaal
-
Kwaliteitsklasse
-
Vorm
-
Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem)
-
Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem)
-
Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem)
-
Aantal modules verticaal (bij modulair systeem)
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Met montageraam
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Zeskant hoekmaat
-
Spoed schroefdraad
-
Geschikt voor kabeldiameter
-
Montagewijze
-
Geschikt voor vloerpot
-
Glasvezelversterkt
-
Geschikt voor wandgoot
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Type schroefdraad
-
Met trekontlasting
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Bevestigingswijze
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Explosiegeteste uitvoering
-
Bevestigingswijze
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Voor explosieveilige zone gas
-
Voor explosieveilige zone stof
-
Schroefdraadlengte
-
Met afdekraam
-
Inbouwmontage (stucwerk)
-
Uitvoering oppervlakte
-
Trompetuitvoering
-
Met kanaalinvoering
-
Met contramoer
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
Met kabelinvoer
-
Inklikbaar in opening
-
Met wartelinvoering
-
Met klapdeksel
-
Meervoudig dichtingsinzetstuk
-
Slagvast
-
Slagvast
-
Vlakkabelkoppeling
-
Soort afdichting
-
Deelbare koppeling/wartel
-
Voor gewapende kabel
-
EMC-uitvoering
-
Afgeschermd
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
-
Latijnse naam houtsoort
-
Certificering van het hout (lijst)
-
Klimaatzone herkomst hout
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
Buisdiameter voor product voor opbouw
-
Max. diameter ingang kabels
-
Aard opzetstuk ingang kabel
-
Aard opzetstuk ingang kabel
-
Steun van de kabel
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-069680L-WEB-R2.jpg)
Plexo opbouwdoos 3 mechanismen 5 membraan ingangen grijs
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-069687L-WEB-R2.jpg)
Plexo inbouwkader 3 mechanisme hor of vert IP55 - grijs
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-15/LG-069668L-WEB-R.jpg)
Plexo opbouwdoos 2 mechanismen 2xM20 ingang IP55 - IK08 grij
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-069683L-WEB-R2.jpg)
Plexo inbouwkader 2 mechanisme hor of vert IP55 - grijs
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-069672L-WEB-R2.jpg)
Plexo opbouwdoos 2 mechanismen 4 membraan ingangen grijs
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-15/LG-069670L-WEB-R.jpg)
Plexo wartelingang 2 x M20 grijs
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-069656L-WEB-R.jpg)
Plexo opbouwdoos 1 mechanisme 1xM20 ingang IP55 - IK08 grijs
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-30/LG-069846L-WEB-R.jpg)
Plexo opbouwdoos 1 mechanisme 2xM20 ingang IP55 - IK08 grijs
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-15/LG-069682L-WEB-R.jpg)
Plexo inbouwkader 1 mechanisme met spanklauwen IP55 grijs
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-15/LG-069660L-WEB-R.jpg)
Plexo wartelingang 1 x M20 grijs
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-15/LG-069665L-WEB-R.jpg)
Plexo koppelstuk opbouwdozen IP55 - grijs
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-069651L-WEB-R.jpg)
Plexo opbouwdoos 1 mechanisme 2 membraan ingangen grijs
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-15/LG-069599L-WEB-R.jpg)
Plexo kabelinvoer 2 membranen tot Ø 12.5mm - grijs
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-30/LG-381596-WEB-R.jpg)
Kunststof wartel ISO20 IP68 zonder moer grijs RAL7040
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-15/LG-069598L-WEB-R.jpg)
Plexo set van 4 doppen voor bevestigingsgaten
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-15/LG-069596L-WEB-R.jpg)
Plexo kabelinvoer 1 membraan tot Ø 25mm - grijs
Exclusief BTW