-
Composition
-
Nombre d'unités
-
Nombre d'unités
-
Nombre d'unités
-
Diamètre nominal
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Diamètre nominal
-
Sens de montage
-
Transparent
-
Accessoire
-
Dimension du profil
-
Taille de filetages métrique/PG
-
Matériau
-
Adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires
-
Pièce détachée
-
Taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz
-
Nombre d'unités, horizontales
-
Nombre d'unités, horizontales
-
Nombre d'unités, horizontales
-
Qualité du matériau
-
Nombre d'unités, verticales
-
Qualité du matériau
-
Forme
-
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
-
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
-
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
-
Nombre de modules verticaux (construction modulaire)
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Avec grille de montage
-
Modèle
-
Modèle
-
Dimension angulaire hexagonale
-
Inclinaison du filetage
-
Pour diamètre de câble jusqu'à
-
Mode de pose
-
Adapté à une boîte de sol
-
Renforcé en fibre de verre
-
Adapté à un canal d'allège
-
Largeur d'appareil
-
Type de filetage
-
Serre cable
-
Hauteur d'appareil
-
Type de fixation
-
Hauteur d'appareil
-
Version anti-déflagration
-
Type de fixation
-
Hauteur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Pour Ex-Zone gaz
-
Pour poussière Ex-Zone
-
Longueur de filetage
-
Avec cadre de recouvrement
-
Montage encastré
-
Finition de la surface
-
Protection contre les courbures
-
Avec entrée de câble
-
Avec contre-écrou
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Avec entrée de câble
-
Fixation sans contre-écrou
-
Avec insertion de raccord à écrou
-
Avec volet de protection
-
Joint multi-passages
-
Résistant aux chocs
-
Résistant aux chocs
-
Raccord à écrou de câble plat
-
Type de garniture d’étanchéité
-
Raccord à écrou divisible
-
Pour câble blindé
-
Finition CEM
-
Blindé
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Essence du bois en latin
-
Certification du bois (liste)
-
Zone climatique de provenance de bois
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Diamètre de tube pour produit saillie
-
Diamètre maxi d'entrée de câbles
-
Nature d'embout entrée de cable
-
Nature d'embout entrée de cable
-
Maintien du cable
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-069680L-WEB-R2.jpg)
Boîtier à embouts à membrane 3 poste 5 entrées gris
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-069687L-WEB-R2.jpg)
Plexo support plaques 3 poste horiz. ou vertic. IP55 gris
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-15/LG-069668L-WEB-R.jpg)
Plexo boîtier 2 poste 2xM20 verticale IP55 IK08 gris
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-069683L-WEB-R2.jpg)
Plexo support plaques 2 poste horiz. ou vertic. IP55 gris
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-069672L-WEB-R2.jpg)
Boîtier à embouts à membrane 2 poste 4 entrées gris
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-15/LG-069670L-WEB-R.jpg)
Plexo PE embout 2 entrées ISO20 gris
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-069656L-WEB-R.jpg)
Plexo boîtier 1 poste 1xM20 IP55 - IK08 gris
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-30/LG-069846L-WEB-R.jpg)
Plexo boîtier 1 poste 2xM20 IP55 - IK08 gris
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-15/LG-069682L-WEB-R.jpg)
Plexo support plaques 1 poste équipé de griffes IP55 gris
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-15/LG-069660L-WEB-R.jpg)
Plexo embout PE 1 entrée ISO20 gris
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-15/LG-069665L-WEB-R.jpg)
Plexo embout de jumelage entre deux boîters IP55 gris
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-069651L-WEB-R.jpg)
Boîtier à embouts à membrane 1 poste 2 entrées gris
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-15/LG-069599L-WEB-R.jpg)
Plexo embout à membrane jusqu'a Ø12.5mm 2 sorties gris
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-30/LG-381596-WEB-R.jpg)
Presse-étoupe plastique ISO20 sans écrou-gris RAL7040
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-15/LG-069598L-WEB-R.jpg)
Plexo jeu de 4 bouchons pour les trous des fixation
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-15/LG-069596L-WEB-R.jpg)
Plexo embout à membrane jusqu'a Ø 25mm 1 sortie gris
Prix indicatif (hors TVA)