-
Samenstelling
-
Nom. spanning
-
Aantal contacten als wisselcontact
-
Samenstelling
-
Transparant
-
Connectortype
-
Aantal contacten als maakcontact
-
Bediening
-
Meetbereik
-
Materiaal
-
Nom. (meet)stroom
-
Afsluitbaar
-
Wandgootinbouw
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Bouwvorm lens
-
Aantal contacten als verbreekcontact
-
Afsluitbaar
-
Draagring
-
Met lichtbron
-
Kwaliteitsklasse
-
Met stofbescherming
-
Vloerdoos/vloermontage
-
Met aansluitkabel
-
Gebruik
-
Constantlichtregeling
-
Met ontvanger
-
Bedieningswijze
-
Drukvlakschakelaar
-
Bedieningswijze
-
Categorie
-
Categorie
-
HVAC-aansturing
-
Uitvoerrichting
-
Met afsluitweerstand
-
Afmetingen
-
Afmetingen
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Opbouw (stucwerk)
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Aansluittechniek
-
Gedwongen uitschakeling
-
Thermische terugkoppeling
-
Tijdinstelling
-
Montagewijze
-
Montagewijze
-
Montagewijze
-
Vrije dierzone
-
Regelkarakteristiek
-
Met montageplaat
-
Met opdruk
-
Onderkruipbeveiliging
-
Verwarmen
-
Contactloze uitvoering
-
Ingang voor nevenunit
-
Mechanisch bedienbaar
-
Temperatuur
-
Aantal uitgangen verwarming
-
Achtergrondcontrole
-
Met verlichting
-
Elektronisch bedienbaar
-
Koppelbaar aan netwerk
-
Geschikt voor koeling
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Met tekstveld
-
Met tekstveld
-
Aantal uitgangen koeling
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Bevestigingswijze
-
Bevestigingswijze
-
Bevestigingswijze
-
Opdruk
-
Optimale montagehoogte
-
Aansluiting
-
Differentiewaarde
-
Met trekontlasting
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Trappenhuisbewaking
-
Differentie verstelbaar
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Overbruggingsschakelaar
-
Temperatuur afleesbaar
-
Separate aardingsaansluiting
-
Aantal polen
-
Max. reikwijdte zijwaarts
-
Met geluidsindicatie
-
Inbouwmontage (stucwerk)
-
Type opnemer
-
Met signaallamp
-
Uitvoering oppervlakte
-
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)
-
Terugmeldcontact
-
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)
-
Uitvoering oppervlakte
-
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)
-
Max. reikwijdte frontaal
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
Separate kabeltrekontlasting
-
Diameter reikwijdte op vloer
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
Montagewijze afscherming
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
Geschikt voor draadloos
-
Bediening op afstand
-
Met klapdeksel
-
Incl. connectoren
-
Met klapdeksel
-
Incl. connectoren
-
Opnemer extern
-
Geschikt voor aantal connectoren
-
Contactuitvoering
-
Aanspreekgevoeligheid instelbaar
-
Met tapwaterschakeling
-
Type schakeling
-
Type schakeling
-
Type schakeling
-
Aanspreekhelderheid instelbaar
-
Mechanische codering
-
Astroprogramma
-
Met signaaleenheid
-
Max. spanning contacten
-
Bussen afgeschermd
-
Kleurcodering
-
Bussen afgeschermd
-
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid
-
Max. contactbelasting
-
Afgeschermde behuizing
-
Schakelstroom voor fluorescentielampen
-
Aantal toetsen
-
Dimfunctie met dimmerbasiselement
-
Met aansluiting voor helderheidssensor
-
Kroonsteen
-
Max. vermogen
-
Lengte aansluitkabel
-
Verwarmingsschakelaar
-
Compatible met Apple HomeKit
-
Wasmachineschakelaar
-
Compatible met Google Assistant
-
Compatible met Amazon Alexa
-
Met IFTTT ondersteuning
-
Met display
-
Explosieveilig
-
Kleur schakelelement
-
Min. nalooptijd
-
Max. nalooptijd
-
Hoek reikwijdte horizontaal
-
Aanspreekhelderheid
-
Max. schakelvermogen
-
Max. inschakelstroom
-
Type voeding
-
Met alarmfunctie
-
Met akoestische sensor
-
Breedte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Nom. spanning
-
Frequentie
-
Type verlichting
-
Nulleider verplicht
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
-
Aansluitwijze
-
Aansluitwijze
-
Aansluitwijze
-
Aantal aansluitklemmen
-
capaciteit aansluitklemmen
-
Aard van de kabel voor verbinding
-
Aderdoorsnede
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
Steun van de kabel
-
Bevat Batterij en/of Accu
-
Verlichting
Plexo thermostaat 250V mechanisme IP55 IK07 grijs/wit
Exclusief BTW
PLEXO BEW. DETECTOR 360° 230V VOLLEDIG APP. GRIJS
Exclusief BTW
Plexo sleut.schak 3 sta I-0-II Ronis nr455 2xNO - mecha grij
Exclusief BTW
Plexo sleut.schak 2 stand 0-I Ronis nr455 2xNO - mecha grijs
Exclusief BTW
Plexo pulsschakelaar 3 standen voor Europese cilinder grijs
Exclusief BTW
Plexo sleutelschak 2 standen voor Europese cilinder grijs
Exclusief BTW
Plexo tijdschakelaar 25s-15min mechanisme IP55 IK07 grijs
Exclusief BTW
Plexo adapter Mosaic RJ45 mechanisme - IP44 IK08 grijs
Exclusief BTW
Plexo cntctds RJ45 cat 6A STP mechanisme - IP55 IK08 grijs
Exclusief BTW
Plexo contctds RJ45 cat 6A FTP mechanisme - IP55 IK08 grijs
Exclusief BTW
Plexo contctds RJ45 cat 6 UTP mechanisme - IP55 IK08 grijs
Exclusief BTW
Plexo rolluik schakelaar mechanisme 6AX IP55 IK06 grijs
Exclusief BTW
Plexo rolluik dubbele drukknop mechanisme IP55 IK06 grijs
Exclusief BTW
Plexo blindplaat mechanisme IP55 IK08 grijs
Exclusief BTW
Plexo kabeluitg ISO32 12-25mm IP55 compl. met inbouwkader gr
Exclusief BTW
Plexo adapter Ø 22mm grijs mechanisme
Exclusief BTW
Plexo adapter Mosaic 2 mod gefumeerd vergrendelbaar grijs
Exclusief BTW
Plexo adapter Mosaic 2 mod met transparant deksel grijs
Exclusief BTW
Plexo adapter Mosaic 2 mod bedieningsmembraan IP55 grijs
Exclusief BTW
Plexo adapter Mosaic 2 mod zonder deksel mechanisme grijs
Exclusief BTW