-
Composition
-
Tension nominale
-
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
-
Composition
-
Transparent
-
Type de connecteur
-
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
-
Commande
-
Plage de mesure
-
Matériau
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Verrouillable
-
Encastrement de canal
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Type de lentille
-
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
-
Verrouillable
-
Bague de support
-
Source lumineuse fournie
-
Qualité du matériau
-
Avec protection contre la poussière
-
Citerne au sol/montage en sous-sol
-
Avec câble de raccordement
-
Utilisation
-
Régulation de la lumière
-
Avec récepteur
-
Type de commande
-
Interrupteur à bouton-poussoir
-
Type de commande
-
Catégorie
-
Catégorie
-
Commande HVAC
-
Direction de sortie
-
Avec résistance terminale
-
Dimensions
-
Dimensions
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Montage apparent
-
Modèle
-
Modèle
-
Technique de raccordement
-
Arrêt forcé
-
Présence d'une résistance anticipatrice
-
Réglage de l'heure
-
Mode de pose
-
Mode de pose
-
Mode de pose
-
Spécial animaux
-
Caractéristique de réglage
-
Avec cadre/support de montage
-
Avec impression
-
Protection au ras du mur
-
Adapté pour le chauffage
-
Version sans contact
-
Commande auxiliaire possible
-
Utilisation mécanique possible
-
Température
-
Nombre de sorties chauffage
-
Avec détection du champ arrière
-
Avec éclairage
-
Utilisation électronique possible
-
Voyant
-
Interconnectable
-
Adapté aux climatiseurs
-
Largeur d'appareil
-
Avec zone de texte
-
Avec zone de texte
-
Nombre de sorties refroidissement
-
Largeur d'appareil
-
Hauteur d'appareil
-
Type de fixation
-
Type de fixation
-
Type de fixation
-
Type d'impression
-
Hauteur de montage optimale
-
Raccordement
-
Valeur différentielle
-
Serre cable
-
Hauteur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Fonction d'éclairage de la cage d'escalier
-
Différence ajustable
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Commutateur de pontage
-
Température affichée
-
Raccordement de mise à la terre séparé
-
Nombre de pôles
-
Largeur de portée max.
-
Avec indication du bruit
-
Montage encastré
-
Type de capteur
-
Equipé d'un signal lumineux complémentaire
-
Finition de la surface
-
Adapté à la classe de protection (IP)
-
Contact de report
-
Adapté à la classe de protection (IP)
-
Finition de la surface
-
Adapté à la classe de protection (IP)
-
Longueur de portée max.
-
Zone de texte/surface d'inscription
-
Décharge séparée de câble de traction
-
Champ de détection de diamètre au sol
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Type de montage raccordement de blindage
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Adapté pour une transmission sans fil
-
Commandable à distance
-
Avec volet de protection
-
Avec jacks/coupleurs
-
Avec volet de protection
-
Avec jacks/coupleurs
-
Capteur externe
-
Adapté au nombre de jacks/coupleurs
-
Finition des contacts
-
Sensibilité ajustable
-
Avec raccord d’eau
-
Type de commutation
-
Type de commutation
-
Type de commutation
-
Luminosité de déclenchement ajustable
-
Codage mécanique
-
Programme astronomique
-
Avec voyant
-
Tension max. contacts
-
Jacks blindés
-
Code couleur
-
Jacks blindés
-
Auto-apprentissage de la fonction luminosité
-
Charge de contact max.
-
Boîtier blindé
-
Courant de commutation pour lampes fluorescentes
-
Nombre de touches
-
Possibilité de cablage d'un variateur déporté
-
Avec raccordement à un capteur de luminosité
-
Domino
-
Puissance max.
-
Longueur de câble de raccordement
-
Interrupteur de chauffage
-
Compatible avec Apple HomeKit
-
Interrupteur de machine à laver
-
Compatible avec Google Assistant
-
Compatible avec Amazon Alexa
-
Compatible IFTTT
-
Avec affichage
-
Antidéflagration
-
Couleur de l'opérateur de commutation
-
Durée de marche min.
-
Durée de marche max.
-
Angle de détection horizontal
-
Luminosité de déclenchement
-
Puissance de coupure max.
-
Courant de démarrage max.
-
Type d'alimentation électrique
-
Fonction d'alarme
-
Avec capteur acoustique
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Tension nominale (Un)
-
Fréquence
-
Type d'éclairage
-
Neutre obligatoire
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Type de connexion
-
Type de connexion
-
Type de connexion
-
Nombre de bornes
-
Capacité des bornes
-
Nature du cable pour connexion
-
Section de câble
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Maintien du cable
-
Conforme à la Réglementation pile ou batterie
-
Couleur Finition - variant outil digitaux (Data Générales)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-15/LG-069508L-WEB-R.jpg)
Plexo thermostat 250V mécanisme IP55 IK07 gris/blanc
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/069740-LEGRAND-1000.jpg)
PLEXO DETECTEUR 360° 230V COMPLET GRIS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-15/LG-069535L-WEB-R.jpg)
Plexo inter à clé 3-pos I-0-II Ronis n°455 2xNO - méca gris
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-15/LG-069534L-WEB-R.jpg)
Plexo inter à clé 2-pos 0-I Ronis n°455 2xNO - méca gris
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-069705L-WEB-R.jpg)
Plexo poussoir a cles 2 pos pour barillet Euro méca gris
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-15/LG-069706L-WEB-R.jpg)
Plexo Inter à clé 2 position pour barillet Euro méca gris
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-15/LG-069504L-WEB-R.jpg)
Plexo inter tempo 25s-15min mécanisme IP55 IK07 gris
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-069581L-WEB-R.jpg)
Plexo adaptateur Mosaic RJ45 mécanisme IP44 IK08 gris
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-15/LG-069559L-WEB-R.jpg)
Plexo prise RJ45 cat 6A STP mécanisme IP55 IK08 gris
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-15/LG-069569L-WEB-R.jpg)
Plexo prise RJ45 cat 6A FTP mécanisme IP55 IK08 grijs
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-15/LG-069559L-WEB-R.jpg)
Plexo prise RJ45 cat 6 UTP mécanisme IP55 IK08 gris
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-069538L-WEB-R.jpg)
Plexo interrupteur 6AX volets roulants méca IP55 IK08 gris
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-069538L-WEB-R.jpg)
Plexo double poussoir volets roulants méca IP55 IK06 gris
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-069537L-WEB-R.jpg)
Plexo obturateur mécanisme IP55 IK08 gris
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-069550L-WEB-R.jpg)
Plexo sortie de câbles ISO32 12-25mm IP55 mécanisme gris
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-15/LG-069568L-WEB-R.jpg)
Plexo adaptateur Ø 22mm gris mécanisme
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-15/LG-069579L-WEB-R.jpg)
Plexo adaptateur Mosaic 2 mod volet verrouillable méca gris
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-15/LG-069580L-WEB-R.jpg)
Plexo adaptateur Mosaic 2 mod volet transparent gris
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-15/LG-069587L-WEB-R.jpg)
Plexo adaptateur avec membrane Mosaic 2 mod méca IP55 gris
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-15/LG-069582L-WEB-R.jpg)
Plexo adaptateur Mosaic 2 mod sans volet mécanisme gris
Prix indicatif (hors TVA)