Gootafdichting 50x100 mm DLP halogeenvrij
Goulottes ZH avec performances spécifiques au feu
Legrand
Gootafdichting 50x100 mm DLP halogeenvrij
Ref. 611752
EAN-nr.
3414972770729
Gootafdichting 50x100 mm DLP halogeenvrij
Productgroep : 71
9,09 €
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
Geschikt voor wandgootbreedte | 100 mm |
---|---|
Geschikt voor wandgootdiepte | 50 mm |
Uitvoering | Afdekstrip romp wandgoot + deksel |
Vorm | Symmetrisch |
Bevestigingswijze | Zelfklevend |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Acrylnitril butadien styrol (ABS) |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Kleur | Wit |
---|---|
RAL-nummer | 9003 |
Gebruikstemperatuur | -5-60 °C |
Beschermingsgraad (IP) | IP3X |
Slagvastheid | IK07 |
Breedte | 108.5 mm |
Hoogte | 52.5 mm |
Diepte | 27 mm |
opslagtemperatuur | -25-60 °C |
Documentatie
1 document
Technische fiche
SELECTEER