Joint de corps 50x100 mm DLP sans halogène
Goulottes ZH avec performances spécifiques au feu
Legrand
Joint de corps 50x100 mm DLP sans halogène
Réf. 611752
EAN.
3414972770729
Joint de corps 50x100 mm DLP sans halogène
3
Groupe produit : 71
9,09 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Largeur du canal d'allège | 100 mm |
---|---|
Profondeur du canal d'allège | 50 mm |
Modèle | Doublage de coupe de canal |
Forme | Symétrique |
Type de fixation | Auto-adhésif |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | ABS |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Couleur | Blanc |
---|---|
Numéro RAL | 9003 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-60 °C |
Classe de protection (IP) | IP3X |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Largeur | 108.5 mm |
Hauteur | 52.5 mm |
Profondeur | 27 mm |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Documentation
1 document
Fiche technique
Sélectionnez