Gootafdichting 50x100 DLP halogeenvrij
DLP HALOGEN FREE
LEGRAND
Gootafdichting 50x100 DLP halogeenvrij
Ref. 638036
EAN-nr.
3245066380360
Gootafdichting 50x100 DLP halogeenvrij
Productgroep : 71
9,09 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Geschikt voor wandgootbreedte | 100 mm |
---|---|
Geschikt voor wandgootdiepte | 50 mm |
Uitvoering | Afdekstrip romp wandgoot + deksel |
Vorm | Symmetrisch |
Bevestigingswijze | Zelfklevend |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Acrylnitril butadien styrol (ABS) |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Kleur | Wit |
---|---|
RAL-nummer | 9003 |
Gebruikstemperatuur | -5-60 °C |
Beschermingsgraad (IP) | IP3X |
Slagvastheid | IK07 |
Breedte | 108.5 mm |
Hoogte | 52.5 mm |
Diepte | 27 mm |
opslagtemperatuur | -25-60 °C |