Joint de corps 50x100 sans halogène
DLP HALOGEN FREE
LEGRAND
Joint de corps 50x100 sans halogène
Réf. 638036
EAN.
3245066380360
Joint de corps 50x100 sans halogène
1
Groupe produit : 71
9,09 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Largeur du canal d'allège | 100 mm |
---|---|
Profondeur du canal d'allège | 50 mm |
Modèle | Doublage de coupe de canal |
Forme | Symétrique |
Type de fixation | Auto-adhésif |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | ABS |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Couleur | Blanc |
---|---|
Numéro RAL | 9003 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-60 °C |
Classe de protection (IP) | IP3X |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Largeur | 108.5 mm |
Hauteur | 52.5 mm |
Profondeur | 27 mm |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Fiche technique
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Autocad 3D
Sélectionnez