GLOEILAMP 24V 5W E10
LIVINGLIGHT
BTICINO
GLOEILAMP 24V 5W E10
Ref. L4745/24
EAN-nr.
8012199542355
GLOEILAMP 24V 5W E10
Productgroep : B21
9,72 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Lampvermogen | 5-5 W |
---|---|
Lampspanning | 24-24 V |
Lichtstroom | 25 lm |
Voet | E10 |
Technologie | Gloeilamp |
Lampvorm | Overig |
Halogeen | Nee |
Krypton | Nee |
Xenon | Nee |
Kleur | Kleurloos |
---|---|
Kleurtemperatuur | 3300 K |
Diameter | 16 mm |
Totale lengte | 37.5 mm |
Geschikt voor zaklamp | Nee |
Geschikt voor pointer | Ja |
Nom. stroom | 40 mA |
Gemiddelde nom. levensduur | 2000 h |
Documentatie
4 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Lastenboek
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER