LAMPE À INCAND 24V 5W E10
LIVINGLIGHT
BTICINO
LAMPE À INCAND 24V 5W E10
Réf. L4745/24
EAN.
8012199542355
LAMPE À INCAND 24V 5W E10
1
Groupe produit : B21
9,72 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Puissance de la lampe | 5-5 W |
---|---|
Tension de lampe | 24-24 V |
Flux lumineux de la source | 25 lm |
Culot | E10 |
Technologie | Lampe à incandescence |
Forme de la lampe | Autre |
Halogène | Non |
Krypton | Non |
Xénon | Non |
Couleur | Incolore |
---|---|
Température de couleur | 3300 K |
Diamètre | 16 mm |
Longueur totale | 37.5 mm |
Adapté aux lampes de poche | Non |
Adapté à l'affichage | Oui |
Courant nominal | 40 mA |
Durée de vie nominale moyenne | 2000 h |
Documentation
4 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
Cahier des charges
Cahier des charges
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez