GLO-4 stglddr ls300 L3 B300 H60 sdz
GLO-4
LEGRAND
GLO-4 stglddr ls300 L3 B300 H60 sdz
Ref. 8319633
EAN-nr.
8714161015446
GLO-4 stglddr ls300 L3 B300 H60 sdz
Productgroep : V02
89,69 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering zijligger | Profiel (open vorm) |
---|---|
Zijperforatie | Ja |
Uitvoeringsvorm sport | Profiel ongeperforeerd |
Hoogte | 60 mm |
Breedte | 300 mm |
Lengte | 3000 mm |
Nuttige doorsnede | 13825 mm² |
---|---|
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Sportafstand hart/hart | 300 mm |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) |
Documentatie
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
BIM Data
BIM Data
1 document
PEP
SELECTEER