![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/83/LG-8319633-WEB-R.jpg)
GLO-4 échelle Montante 300 H60 GS
GLO-4
LEGRAND
GLO-4 échelle Montante 300 H60 GS
Réf. 8319633
EAN.
8714161015446
GLO-4 échelle Montante 300 H60 GS
Groupe produit : V02
89,69 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Finition du longeron latéral | Profil (ouvert) |
---|---|
Perforation latérale | Oui |
Finition d'échelon | Profil non perforé |
Hauteur | 60 mm |
Largeur | 300 mm |
Longueur | 3000 mm |
Section transversale utile | 13825 mm² |
---|---|
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Entraxe entre les échelons | 300 mm |
Matériau | Acier |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé en continu |
Documentation
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
Données BIM
Données BIM
1 document
PEP
Sélectionnez