GLO-4 KL ms-300 L3 B200 H100 thvz
GLO-4
LEGRAND
GLO-4 KL ms-300 L3 B200 H100 thvz
Ref. 8361532
EAN-nr.
3414972355605
GLO-4 KL ms-300 L3 B200 H100 thvz
Productgroep : V02
157,21 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering zijligger | Profiel (open vorm) |
---|---|
Zijperforatie | Ja |
Uitvoeringsvorm sport | Profiel geperforeerd |
Bevestiging sport | Geklikt |
Hoogte | 100 mm |
Breedte | 200 mm |
Lengte | 3000 mm |
Nuttige doorsnede | 13876 mm² |
---|---|
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Sportafstand hart/hart | 300 mm |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Thermisch verzinkt (Hot-dip) |
Kleur | Grijs |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Technische fiche
Technische fiche
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
BIM Data
BIM Data
SELECTEER