Echelle à c.Gac L3m L200 H100 300M
GLO-4
LEGRAND
Echelle à c.Gac L3m L200 H100 300M
Réf. 8361532
EAN.
3414972355605
Echelle à c.Gac L3m L200 H100 300M
Groupe produit : V02
157,21 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Finition du longeron latéral | Profil (ouvert) |
---|---|
Perforation latérale | Oui |
Finition d'échelon | Profil perforé |
Fixation des échelons | Cliqué |
Hauteur | 100 mm |
Largeur | 200 mm |
Longueur | 3000 mm |
Section transversale utile | 13876 mm² |
---|---|
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Entraxe entre les échelons | 300 mm |
Matériau | Acier |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé à chaud |
Couleur | Gris |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Fiche technique
Fiche technique
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
Données BIM
Données BIM
Sélectionnez