-
Aantal vezels
-
Connectortype uiteinde 1
-
Connectortype uiteinde 1
-
Uitwendige diameter mantel enkele vezel
-
Type vezel
-
Categorie
-
Connectortype uiteinde 2
-
Connectortype uiteinde 2
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Knikbeschermingstule
-
APC-versie aansluiting 1
-
APC-versie aansluiting 2
-
Kabeltype
-
Mantelkleur
-
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
RAL-nummer
-
Type communicatiegraad
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-032605-WEB-R.jpg)
LCS3 Glasvezel patchcord duplex LC/SC OS2 3m
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-032604-WEB-R.jpg)
LCS3 Glasvezel patchcord duplex LC/SC OS2 2m
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/032608-LEGRAND-1000.jpg)
LCS3 LCS3 Glasvezel patchcord duplex LC/LC OS2 3m
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/032607-LEGRAND-1000.jpg)
LCS3 LCS3 Glasvezel patchcord duplex LC/LC OS2 2m
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-032603-WEB-R.jpg)
LCS3 Glasvezel patchcord duplex LC/SC OS2 1m
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/032629-LEGRAND-1000.jpg)
LCS3 LCS3 Glasvezel patchcord duplex LC/LC OS2 5m
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/032606-LEGRAND-1000.jpg)
LCS3 Glasvezel patchcord duplex LC/LC OS2 1m
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/032602-LEGRAND-1000.jpg)
LCS3 Glasvezel patchcord duplex SC/SC OS2 3m
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/032601-LEGRAND-1000.jpg)
LCS3 Glasvezel patchcord duplex SC/SC OS2 2m
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/032600-LEGRAND.jpg)
LCS3 Glasvezel patchcord duplex SC/SC OS2 1m
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/032628-LEGRAND-1000.jpg)
LCS3 Glasvezel patchcord duplex LC/LC OS2 0.5 m
Exclusief BTW