-
Nombre de fibres
-
Type de connecteur raccordement 1
-
Type de connecteur raccordement 1
-
Diamètre extérieur gaine fibre simple
-
Type de fibre
-
Catégorie
-
Type de connecteur raccordement 2
-
Type de connecteur raccordement 2
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Douille de protection contre le ployage
-
Connexion version APC 1
-
Connexion version APC 2
-
Type de câble
-
Couleur de gaine
-
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Numéro RAL
-
Type de grade de communication
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-032605-WEB-R.jpg)
LCS3 Cordon Optique duplex LC/ SC OS2 3m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-032604-WEB-R.jpg)
LCS3 Cordon Optique duplex LC/ SC OS2 2m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/032608-LEGRAND-1000.jpg)
LCS3 LCS3 Cordon Optique duplex LC/LC OS2 3m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/032607-LEGRAND-1000.jpg)
LCS3 LCS3 Cordon Optique duplex LC/LC OS2 2m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-032603-WEB-R.jpg)
LCS3 Cordon Optique duplex LC/ SC OS2 1m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/032629-LEGRAND-1000.jpg)
LCS3 LCS3 Cordon Optique duplex LC/LC OS2 5m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/032606-LEGRAND-1000.jpg)
LCS3 Cordon Optique duplex LC/ LC OS2 1m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/032602-LEGRAND-1000.jpg)
LCS3 Cordon Optique duplex SC/ SC OS2 3m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/032601-LEGRAND-1000.jpg)
LCS3 Cordon Optique duplex SC/ SC OS2 2m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/032600-LEGRAND.jpg)
LCS3 Cordon Optique duplex SC/ SC OS2 1m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/032628-LEGRAND-1000.jpg)
LCS3 Cordon Optique duplex LC/ LC OS2 0.5 m
Prix indicatif (hors TVA)