![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020557-LEGRAND-1000.jpg)
Gewelfde metalen deur h 1800mm Breedte 975 - kast XL³ 4000
XL3 4000
LEGRAND
Gewelfde metalen deur h 1800mm Breedte 975 - kast XL³ 4000
Ref. 020557
EAN-nr.
3245060205577
Gewelfde metalen deur h 1800mm Breedte 975 - kast XL³ 4000
Productgroep : 16
1 083,00 €
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
Uitvoering | Segmentdeur |
---|---|
Uitvoering als zichtdeur | Nee |
Uitvoering als deur voor vergrendeling scheidingsschakelaar | Nee |
Breedte | 1800 mm |
Hoogte | 975 mm |
Diepte | 60 mm |
EMC-uitvoering | Nee |
Materiaal | Staal |
Uitvoering oppervlakte | Gelakt |
---|---|
Kleur | Grijs |
Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
Slagvastheid | IK10 |
Gebruikstemperatuur | -5-40 °C |
opslagtemperatuur | -5-40 °C |
RAL-nummer | 7035 |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
2 documenten
Gebruikers-instructie
Werkplaats handboek
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
3 documenten
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.019
(0.59 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 13.045
(0.12 Mo)
SELECTEER