![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020557-LEGRAND-1000.jpg)
Porte galbée métal - h 1800 mm largeur 975 - armoire XL³ 400
XL3 4000
LEGRAND
Porte galbée métal - h 1800 mm largeur 975 - armoire XL³ 400
Réf. 020557
EAN.
3245060205577
Porte galbée métal - h 1800 mm largeur 975 - armoire XL³ 400
1
Groupe produit : 16
1 083,00 €
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
Modèle | Porte de compartiment |
---|---|
Finition porte à hublot | Non |
Finition porte pour verrouillage de sectionneur | Non |
Largeur | 1800 mm |
Hauteur | 975 mm |
Profondeur | 60 mm |
Finition CEM | Non |
Matériau | Acier |
Finition de la surface | Laqué / peint |
---|---|
Couleur | Gris |
Classe de protection (IP) | IP40 |
Résistance aux chocs (IK) | IK10 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-40 °C |
Temperature de stockage | -5-40 °C |
Numéro RAL | 7035 |
Sans halogène | Oui |
Documentation
2 documents
Mode d'emploi
Cahier d'atelier
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
3 documents
Agrément
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.019
(0.59 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 13.045
(0.12 Mo)
Sélectionnez