Geschak. voed 1F/2F 24VDC 480W primair 200-500 VAC
PLC POWER SUPPLIES
LEGRAND
Geschak. voed 1F/2F 24VDC 480W primair 200-500 VAC
Ref. 146665
EAN-nr.
3414970543554
Geschak. voed 1F/2F 24VDC 480W primair 200-500 VAC
Productgroep : 20
858,40 €
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
Spanningstype voedingsspanning | AC/DC |
---|---|
1e Secundaire spanning | 24-24 V |
Max. uitgangsstroom 1 | 20 A |
Secundaire spanning instelbaar | Ja |
Nom. uitgangsspanning 1 | 24 V |
Nom. uitgangsstroom 1 | 20 A |
Kortsluitvast | Ja |
Nom. voedingsspanning bij AC 50 Hz | 200-500 V |
Nom. voedingsspanning bij AC 60 Hz | 200-500 V |
Nom. voedingsspanning bij DC | 254-780 V |
Uitgangsspanning geregeld | Ja |
Vermogensafgifte | 480 W |
Gestabiliseerd | Ja |
Uitvoering elektrische aansluiting | Schroefaansluiting |
Draagrailmontage mogelijk | Ja |
Wandmontage mogelijk | Nee |
---|---|
Modulaire uitvoering (voor railmontage) | Nee |
Inbouwbreedte | 86 mm |
Directe montage mogelijk | Ja |
Breedte | 86 mm |
Hoogte | 125 mm |
Diepte | 113 mm |
Geschikt voor veiligheidsfunctie | Ja |
Gebruikstemperatuur | -30-50 °C |
Frequentie | 50-60 Hz |
Richting van de stroomtoevoer | From the bottom |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
capaciteit aansluitklemmen | 4-4 mm² |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
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
UL listed cULus-E223674
(0.04 Mo)
SELECTEER