Aller au contenu principal
Logo print

Alim découp mono/bi 24VDC 480W primaire 200-500 VAC

PLC POWER SUPPLIES LEGRAND

Alim découp mono/bi 24VDC 480W primaire 200-500 VAC

Réf. 146665 EAN. 3414970543554

Alim découp mono/bi 24VDC 480W primaire 200-500 VAC

1
Groupe produit : 20
858,40 € / pièce
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Type de tension d’alimentation AC/DC
1ere tension de sortie 24-24 V
Courant de sortie max. 1 20 A
Tension de sortie ajustable Oui
Valeur nominale de la tension de sortie 1 24 V
Valeur nominale du courant de sortie 1 20 A
Protégé contre les courts-circuits Oui
Tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz 200-500 V
Tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz 200-500 V
Tension d'alimentation assignée DC 254-780 V
Tension de sortie réglée Oui
Puissance dissipée 480 W
Stabilisé Oui
Finition du raccordement électrique Raccordement à vis
Montage possible sur barres profilées Oui
Montage mural possible Non
Adapté à un montage sur rail Non
Largeur d'encastrement 86 mm
Montage direct possible Oui
Largeur 86 mm
Hauteur 125 mm
Profondeur 113 mm
Adapté aux fonctions de sécurité Oui
Temperature d'utilisation /d'installation -30-50 °C
Fréquence 50-60 Hz
Sens de l'alimentation électrique Par le bas
Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
Capacité des bornes 4-4 mm²
Avec zone de texte/surface d'inscription Non

Documentation

3 documents
Mode d'emploi
LE07894AA-01.pdf pdf (0.53 Mo)
Fiche technique
F02125EN-00.pdf pdf (0.7 Mo)
Fiche technique
F02125FR-00.pdf pdf (0.72 Mo)
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Autocad 3D
146625.dwg dwg (0.08 Mo)
1 document
Agrément