![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/LG-406290-WEB-R.jpg)
Gemotor. Bediening DX³ 24/48V AC/DC - 1 module
DX3
LEGRAND
Gemotor. Bediening DX³ 24/48V AC/DC - 1 module
Ref. 406290
EAN-nr.
3245064062909
Gemotor. Bediening DX³ 24/48V AC/DC - 1 module
Productgroep : 37
293,70 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Apparaatmontage | Universeel |
---|---|
Functie | Afstandsinschakelaar |
Breedte in module-eenheden | 1 |
Aantal contacten als maakcontact | 0 |
Aantal contacten als verbreekcontact | 0 |
Aantal contacten als wisselcontact | 0 |
Aantal foutsignaalschakelaars | 0 |
Nom. (meet)spanning | 48 V |
Spanningstype | AC/DC |
---|---|
Met autotest voor aardlekfunctie | Nee |
Geschikt voor max. aantal polen hoofdapparaat (totaal) | 4 |
Geschikt voor max. stroom hoofdapparaat | 63 A |
Breedte | 34.9 mm |
Hoogte | 98.8 mm |
Diepte | 74.3 mm |
Documentatie
3 documenten
Gebruikers-instructie
Technische fiche
Technische fiche
5 documenten
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
SELECTEER