![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/LG-406290-WEB-R.jpg)
Commande motorisée DX³ 24/48V AC/DC - 1 module
DX3
LEGRAND
Commande motorisée DX³ 24/48V AC/DC - 1 module
Réf. 406290
EAN.
3245064062909
Commande motorisée DX³ 24/48V AC/DC - 1 module
1
Groupe produit : 37
293,70 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Montage d'appareils | Universel |
---|---|
Fonction | Connecteur d'entrée à distance |
Largeur en nombre de modules | 1 |
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | 0 |
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | 0 |
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs | 0 |
Nombre d'interrupteurs de signal d'erreur | 0 |
Tension assignée (Ue) | 48 V |
Type de tension | AC/DC |
---|---|
Avec autotest avec fonction courant de défaut | Non |
Adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total) | 4 |
Adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale | 63 A |
Largeur | 34.9 mm |
Hauteur | 98.8 mm |
Profondeur | 74.3 mm |
Documentation
3 documents
Mode d'emploi
Fiche technique
Fiche technique
5 documents
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Autocad 3D
Sélectionnez